目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3114 - Digital enclosure temperature display and thermostat
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
控制器/调节器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/4_steuerung_regelung/3114_200.prj},{NB=3114.200},{BEST=3114.200},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Digitale Schaltschrankinnen-Temperaturanzeige und -regler},{T=100},{SP=24-60 V/DC, 100-230 V/AC 50/60Hz},{INFOPAGE=hb34_s379},{CNSECLASS51=27-18-07-92},{CNSECLASS70=27-21-07-07},{CNSECLASS80=27-21-07-07},{CNSETIM40=EC002014},{GEW=0.260}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
T
Depth
[mm]
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3114.200
3114.200
Digital enclosure tempera...
100
24-60 V/DC, 100-230 V/AC ...
27-18-07-92
27-21-07-07
27-21-07-07
EC002014
0.260
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D