目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Air duct - for side air routing
Rittal
控制箱空调及机器制冷
系统附件
空气导流
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/5_systemzubehoer/2_luftfuehrung/3301_luftkanal_seitlich_asmtab.prj},{NB=3301.392},{BEST=3301.392},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Luftkanal, seitliche Luftführung IT},{BEZ2=2HE},{T=326 - 470},{GEW=1.800},{VE=1 St.},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=22-41-06-01},{CNSECLASS70=22-41-06-01},{CNSECLASS80=22-41-06-01},{CNSETIM40=EC001292},{PPATH=assemblies/3301_luftkanal_seitlich_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
称号
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3301.392
3301.392
Air duct for side air rou...
2U
326 - 470
1.800
1个
22-41-06-01
22-41-06-01
EC001292
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D