目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3105 - RTT enclosure heater - Performance category 130W
Rittal
控制箱空调及机器制冷
加热装置
TopTherm
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/4_heizungen/1_top_therm/3105_lk130_asmtab.prj},{NB=3105.370 (2)},{BEST=3105.370},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Schaltschrank-Heizung},{BEZ2=Leistungsklasse 130W},{B=90},{H=180},{T=75},{GL=130 W},{SP=110-240V, 50/60 Hz},{AUS=Nein},{INFOPAGE=hb34_s366},{PPATH=assemblies/3105_asmtpl.prj},{VER=6},{CNSECLASS51=27-18-07-10},{CNSECLASS70=27-18-07-10},{CNSECLASS80=27-18-07-10},{CNSETIM40=EC000737},{GEW=0.900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Model No. SK
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
AUS
with fan
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3105.370 (2)
3105.370
RTT enclosure heater
Performance category 130W
90
180
75
130 W
110-240V, 50/60 Hz
No
27-18-07-10
27-18-07-10
27-18-07-10
EC000737
0.900
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D