目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3360 - TopTherm Chillers - Performance Class: 1 - 2,5 kW
Rittal
控制箱空调及机器制冷
液体冷却
冷水机组
TopTherm 壁装式冷水机
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/3_fluessigkeits/1_chiller/3_chiller_top_wand/3360_asmtab.prj},{NB=3360.100(2)},{BEST=3360.100},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Chiller TopTherm},{BEZ2=Leistungsklasse: 1 - 2,5 kW},{B=400},{H=950},{T=310},{GL=1000W},{SP=400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 460 V, 3~, 60 Hz},{RE=Microcontroller-Regelung},{GEW=47.000},{INFOPAGE=hb34_s363},{VERS=0},{VER=1},{CNSECLASS51=27-18-07-13},{CNSECLASS70=27-18-07-13},{CNSECLASS80=27-18-07-13},{CNSETIM40=EC000855},{PPATH=assemblies/3360_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
RE
Controler
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3360.100(2)
3360.100
TopTherm Chillers
Performance Class: 1 - 2,...
400
950
310
1000W
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 46...
Microcontroller control
47.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC000855
3360.250(2)
3360.250
TopTherm Chillers
Performance Class: 1 - 2,...
400
1580
290
2500W
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz 46...
Microcontroller control
78.000
27-18-07-13
27-18-07-13
27-18-07-13
EC000855
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D