目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3201 - Thermoelectric cooler - Performance category 80W
Rittal
控制箱空调及机器制冷
冷却装置
热电制冷器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/2_kuehlgeraete/3_thermoelectric/3201_asmtab.prj},{NB=3201.200},{BEST=3201.200},{INFOPAGE=hb34_s334},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Thermoelectric Cooler},{BEZ2=Kühl-/Heizleistung 80W},{B=125},{H=400},{T=155},{VE=-},{PPATH=../../2_kuehlgeraete/2_wandanbau/2_blue_e/assemblies/3201_asmtpl.prj},{GL=80W},{SP=100-240V 50/60Hz},{CNSECLASS51=27-18-07-04},{CNSECLASS70=27-18-07-04},{CNSECLASS80=27-18-07-04},{CNSETIM40=EC000855},{GEW=3.300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GL
total capacity
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3201.200
3201.200
Thermoelectric cooler
Cooling-/Heating capacity...
125
400
155
80W
100-240V 50/60Hz
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
3.300
3201.300
3201.300
Thermoelectric cooler
Cooling-/Heating capacity...
125
400
155
80W
24V (DC
27-18-07-04
27-18-07-04
27-18-07-04
EC000855
2.600
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D