目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
3129 - RTT air/air heat exchanger - performance category 60 W/K
Rittal
控制箱空调及机器制冷
使用周围空气冷却
空气/空气热交换器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/system_klimatisierung/1_kuehlen/2_llw/3129_1xx_asmtab.prj},{NB=3129.100},{BEST=3129.100},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=RTT Luft/Luft Wärmetauscher},{BEZ2=Leistungsklasse 60 W/K},{B=400},{H=950},{T=225},{PPATH=assemblies/3129_1xx_asmtpl.prj},{VER=1},{SW=60 W/K},{SP=230V 50/60Hz},{MAT=Stahlblech},{INFOPAGE=hb34_s329},{CNSECLASS51=27-18-07-11},{CNSECLASS70=27-18-07-11},{CNSECLASS80=27-18-07-11},{CNSETIM40=EC002514},{GEW=21.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
SW
specific thermal output
ⁿ/ₐ
SP
rated operating voltage
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3129.100
3129.100
RTT air/air heat exchange...
performance category 60 W...
400
950
225
60 W/K
230V 50/60Hz
sheet steel
27-18-07-11
27-18-07-11
27-18-07-11
EC002514
21.000
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D