目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX IT side panel, vertically divided - VX IT side panel, vertically divided
Rittal
系统附件
壁板
侧板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/seitenwaende/vx_it_seitenwand_ver_geteilt_asmtab.prj},{NB=5301.243(2)},{BEST=5301.243},{VIS=1},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Seitenw. vertikal geteilt HxT2200x800 RAL7035},{BEZ2=-},{H=2200},{T=800},{VE=-},{RAL=0.76,0.79,0.77,0.00},{FARBE=RAL7035},{CNSECLASS51=27-18-21-01},{CNSECLASS70=27-18-21-01},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524},{PPATH=assemblies/vx_it_seitenwand_ver_geteilt_asmtpl.prj},{GEW=25.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
H
用于机柜高度
[mm]
T
用于机柜深度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
5301.246(2)
5301.246
VX IT side panel, vertica...
2000
800
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
23.000
5301.247(2)
5301.247
VX IT side panel, vertica...
2000
800
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
0.010
5301.243(2)
5301.243
VX IT side panel, vertica...
2200
800
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
25.600
5301.236(2)
5301.236
VX IT side panel, vertica...
2000
1000
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
27.800
5301.244(2)
5301.244
VX IT side panel, vertica...
2200
1000
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
30.800
5301.242(2)
5301.242
VX IT side panel, vertica...
2000
1200
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
32.400
5301.245(2)
5301.245
VX IT side panel, vertica...
2200
1200
27-18-21-01
27-18-21-01
27-18-21-01
EC002524
36.400
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D