目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Sidewalls SS 316 - Walls
Rittal
系统附件
壁板
侧板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/seitenwaende/sidepanel_ss.prj},{NB=9977.480(0)},{PN=9977480},{BEST=9977.480},{STX=53.75000},{STY=1830.000},{SBX=53.75000},{SBY=83.50000},{SW=355.000},{STH=20.000},{VER=1.000},{DETAIL=0},{VV=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Seitenwände Paar},{BEZ2=für Schränke (HxT): 2000 X 500 mm},{H=2000},{T=500},{SH=2000},{ST=500},{AH=1997},{AT=462},{VERS=12},{A=462.5},{B=1997},{L1=825},{L2=440.5},{GEW=13,65},{INFOPAGE=hb34_s534},{CNSECLASS51=27-18-21-01},{CNSECLASS70=27-18-21-01},{CNSECLASS80=27-18-21-01},{CNSETIM40=EC002524},{NOH=15.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
H
用于机柜高度
[mm]
T
用于机柜深度
[mm]
A
深度
[mm]
B
高度
[mm]
L1
高度
[mm]
L2
高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
9977478
9977478
9977.478
Side panels, pair
for 1800 x 500 mm
1800
500
462.5
1797
725
440.5
11
9977479
9977479
9977.479
Side panels, pair
for 1800 x 600 mm
1800
600
562.5
1797
725
540.5
13,5
9977480
9977480
9977.480
Side panels, pair
for 2000 x 500 mm
2000
500
462.5
1997
825
440.5
13,65
9977481
9977481
9977.481
Side panels, pair
for 2000 x 600 mm
2000
600
562.5
1997
825
540.5
14,6
9977482
9977482
9977.482
Side panels, pair
for 2000 x 800 mm
2000
800
762.5
1997
825
740.5
19,3
9977483
9977483
9977.483
Side panels, pair
for 2200 x 600 mm
2200
600
562.5
2197
925
540.5
18,1
9977484
9977484
9977.484
Side panels, pair
for 2200 x 800 mm
2200
800
762.5
2197
925
740.5
25
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D