目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX IT Sheet steel door, vertically divided, solid - VX IT Sheet steel door, vertically divided, solid
Rittal
系统附件
门锁
不同变化形式的门
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/tuervarianten/vx_it_stahltuer_geschlossen_geteilt_asmtab.prj},{NB=5301.602(2)_338},{BEST=5301.602},{VIS=1},{VIS1=1},{BESTNEWAT=-},{BESTNEW=-},{BESTOLD=5301602},{VERS=1},{IFDNR=338},{PAKETNR=VX IT 5},{TTYP=10},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX IT Stahltür, vertikal geteilt},{BEZ2=geschlossen, BxH: 600x2000 mm, RAL 7035},{B=600},{H=2000},{GEW=0.000},{CODRT=620SG2},{CODGR=G01},{CNSECLASS51=27-18-22-01},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{INFOPAGE=-},{VERS1=0},{COL=7035},{PPATH=vx_it_stahltuer_geschlossen_geteilt_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
For enclosures Width
[mm]
H
用于机柜高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5301.602(2)_338
5301.602
VX IT Sheet steel door, v...
solid, WxH: 600x2000 mm, ...
600
2000
0.000
27-18-22-01
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
5301.612(2)_339
5301.612
VX IT Sheet steel door, v...
solid, WxH: 800x2000 mm, ...
800
2000
0.000
27-18-22-01
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D
刷新預覽
模型參數已修改,與當前預覽不符.
You have to generate a new preview.