目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Partial doors with viewing window - VX25 Power
Rittal
系统附件
门锁
扩装附件用于模块化的面部设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/ausbauzubehoer_modulare_frontgestaltung_ts/teiltueren_mit_sichtscheibe_vx25_asmtab.prj},{NB=9682.167(2)},{BEST=9682.167},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Teiltüren mit Sichtscheibe},{BEZ2=BxH 600x600mm},{B=600},{H=600},{VE=-},{CNSECLASS51=27-18-92-17},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747},{INFOPAGE=-},{PPATH=assemblies/teiltueren_mit_sichtscheibe_vx25_asmtpl.prj},{GEW=7.980}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
H
For enclosure hight
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9682.167(2)
9682.167
Partial doors with viewin...
WxH 600x600mm
600
600
27-18-92-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
7.980
9682.169(2)
9682.169
Partial doors with viewin...
WxH 600x800mm
600
800
27-18-92-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
9.720
9682.187(2)
9682.187
Partial doors with viewin...
WxH 800x600mm
800
600
27-18-92-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
10.020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D