目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Partial doors with viewing window - for TS
Rittal
系统附件
门锁
扩装附件用于模块化的面部设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/ausbauzubehoer_modulare_frontgestaltung_ts/teiltueren_mit_sichtscheibe_asmtab.prj},{NB=9672.167},{BEST=9672.167},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Teiltür BxH 600/600 mm},{B=600},{H=600},{VE=1 St.},{GEW=6.000},{VERS=3},{B1=592},{B2=96.0},{B3=14.5},{B4=MIN},{H1=598.00},{H2=461.6},{H3=0.0},{H4=0.0},{H5=47.5},{H6=20.6},{H7=0.0},{H8=161.5},{H9=0.0},{H10=0.0},{INFOPAGE=hb34_s552},{X=0},{PPATH=assemblies/teiltueren_mit_sichtscheibe_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-22-17},{CNSECLASS70=27-18-22-90},{CNSECLASS80=27-18-22-04},{CNSETIM40=EC000747}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ
Short name
ⁿ/ₐ
B
用于机柜宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
9672.167
9672.167
Partial door WxH 600/600 ...
600
600
1
6.000
27-18-22-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
9672.169
9672.169
Partial door WxH 600/800 ...
600
800
1
8.000
27-18-22-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
9672.187
9672.187
Partial door WxH 800/600 ...
800
600
1
9.000
27-18-22-17
27-18-22-90
27-18-22-04
EC000747
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D