目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX Trim panel - hinged at the top
Rittal
系统附件
门锁
扩装附件用于模块化的面部设计
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/tueren_verschluesse/ausbauzubehoer_modulare_frontgestaltung_ts/blende_oben_scharniert_vx25_asmtab.prj},{NB=8620.500(2)},{BEST=8620.500},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=VX Blende, oben scharniert},{BEZ2=BxH 600/300 mm},{B=600},{H=300},{VE=1 St.},{GEW=4.000},{VERS=2},{B1=592},{B2=516.5},{B3=478.5},{B4=478.5},{H1=285.5},{H2=252.5},{H3=250.5},{H4=59.5},{INFOPAGE=vx25_s117},{CNSECLASS51=27-18-92-10},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=27-18-92-60},{CNSETIM40=EC002617},{PPATH=assemblies/blende_oben_scharniert_vx25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8620.500(2)
8620.500
VX Trim panel, hinged at ...
600
300
1个
4.000
27-18-92-10
27-18-92-34
27-18-92-60
EC002617
8620.501(2)
8620.501
VX Trim panel, hinged at ...
800
300
1个
5.000
27-18-92-10
27-18-92-34
27-18-92-60
EC002617
8620.502(2)
8620.502
VX Trim panel, hinged at ...
1200
300
1个
8.000
27-18-92-10
27-18-92-34
27-18-92-60
EC002617
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D