目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Incandescent lamps - for steady light components
Rittal
系统附件
信号柱
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/signalsaeulen/gluhlampen.prj},{NB=2374.060},{BEST=2374.060},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Glühlampe},{BEZ2=für Dauerlichtelemente},{LAMPE=24 V, 5 W},{VE=3 St.},{GEW=0.027},{INFOPAGE=hb34_s718},{CNSECLASS51=27-37-12-20},{CNSECLASS70=27-37-12-20},{CNSECLASS80=27-37-12-20},{CNSETIM40=EC000232}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
LAMPE
Incandescent lamp
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2374.060
2374.060
Incandescent lamp
for steady light componen...
24 V, 5 W
3
0.027
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
2374.070
2374.070
Incandescent lamp
for steady light componen...
230 V, 5 W
3
0.024
27-37-12-20
27-37-12-20
27-37-12-20
EC000232
下載CAD模型
沒有和該零件有關的生成操作
生成PDF資料表
詢價請求
Previews