目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Acoustic component - for signal pillar, modular
Rittal
系统附件
人机界面
信号柱
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/signalsaulen/sg_akustisches_element.prj},{NB=2376.011},{BEST=2376.011},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=SG Akustisches Element},{BEZ2=für Signalsäulen, modular},{BEZ3=102 dB, 24V},{H=54},{GEW=0.088},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-37-12-20},{CNSECLASS70=27-37-12-37},{CNSECLASS80=27-37-12-37},{CNSETIM40=EC001261}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2376.001
2376.001
SG Acoustic element
for signal pillars, modul...
95-105 dB, 24V
72
0.089
27-37-12-20
27-37-12-37
27-37-12-37
EC001261
2376.011
2376.011
SG Acoustic element
for signal pillars, modul...
102 dB, 24V
54
0.088
27-37-12-20
27-37-12-37
27-37-12-37
EC001261
2376.021
2376.021
SG Acoustic element
for signal pillars, modul...
95-105 dB, 230V
72
0.089
27-37-12-20
27-37-12-37
27-37-12-37
EC001261
2376.031
2376.031
SG Acoustic element
for signal pillars, modul...
102 dB, 230V
54
0.089
27-37-12-20
27-37-12-37
27-37-12-37
EC001261
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D