您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
键盘、托板和抽屉
Rittal
系统附件
人机界面
Powered by
CAD模型選擇
TFT液晶显示器固定支架 - 指令控制板
27.09.2023
可拉出的键盘,带有集成式滚球(Trackball) - 键盘
13.12.2019
托板 - 显示器,键盘
30.06.2021
托板支架,可转动 - 显示器,键盘
30.06.2021
用于键盘和鼠标的抽屉19"/2U-d - 键盘抽屉
30.06.2021
用于键盘和鼠标的抽屉 - with mousepad support
30.06.2021
适配板 - 由VESA 75到VESA 100
13.12.2019
Fold-out tray - for keyboard and mouse
20.07.2021
Keyboard, pull-out - with integral trackball
20.07.2021
Paper removal flap - for installation in surfaces
20.07.2021
Keyboard drawer 1 U - for 482.6 mm (19˝) mounting level
20.07.2021
Keyboard drawer 2 U - for a 482.6 mm (19˝) attachment level
20.07.2021
Mousepad support, pull-out - with mouse holder
20.07.2021
Mousepad support - for command panels and surfaces
30.06.2021
Built-in keyboard 482.6 mm (19˝)/4 U - with integral touchpad
20.07.2021
Keyboard support - for command panels
20.10.2023
SM TFT - / monitor holder - with VESA connection
20.06.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎