目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Keyboard, pull-out - with integral trackball
Rittal
系统附件
人机界面
键盘、托板和抽屉
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/schnittstelle_mensch_maschine/monitore_tastaturen/tastatur_ausziehbar_mit_trackball_asmtab.prj},{NB=6002.130},{BEST=6002.130},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Tastatur ausziehbar deutsch RAL 7035 inkl. Trackball, USB},{BEZ1=Tastatur, ausziehbar},{BEZ2=mit integriertem Trackball},{GEW=4.900},{INFOPAGE=hb34_s707},{PPATH=assemblies/tastatur_ausziehbar_mit_trackball_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-44},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=19-13-04-90},{CNSETIM40=EC001692},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6002.130
6002.130
Keyboard, pull-out
with integral trackball
4.900
27-18-92-44
27-18-92-61
19-13-04-90
EC001692
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D