目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Component shelf, pull-out, 2 U - for one 482.6 mm (19") mounting level
Rittal
系统附件
内部扩装
部件承板
Component shelves for attachment to the 482.6 mm (19'') system punchings
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/geraeteboeden/ger_zur_bef_system/geraeteboeden_2he_ausziehbar_asmtab.prj},{NB=5501.635},{BEST=5501.635},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Geräteboden ausziehbar, 2 HE},{BEZ2=für eine 482,6 mm (19˝)-Befestigungsebene},{B=430},{T=300},{BB=250},{VE=1 St.},{INFOPAGE=hb35_s745},{PPATH=assemblies/geraeteboeden_2he_ausziehbar_asmtpl.prj},{GEW=MIN},{CNSECLASS51=27-18-92-18},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
Contact surface Width
[mm]
T
Contact surface Depth
[mm]
BB
Load capacity (static)
[N]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5501.635
5501.635
Component shelf, pull-out...
for one 482.6 mm (19") mo...
430
300
250
1
27-18-92-18
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D