目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Earthing kit, pre-assembled - for TS, TS IT
Rittal
系统附件
内部扩装
接地
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/erdungsset_vormontiert_asmtab.prj},{NB=7829.100},{BEST=7829.100},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Erdungsset, vormontiert},{BEZ2=für TS},{BEZ3=für Schränke BHT 800 x 2000 x 800 mm},{INFOPAGE=hb34_s647},{BHT=800 x 2000 x 800},{VE=1 St.},{GEW=1.900},{PPATH=assemblies/erdungsset_vormontiert_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-15},{CNSECLASS70=27-14-92-19},{CNSECLASS80=27-40-06-05},{CNSETIM40=EC000329}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7829.100
7829.100
Earthing kit, pre-assembl...
for TS
for cabinets BHT 800 x 20...
1个
1.900
27-18-92-15
27-14-92-19
27-40-06-05
EC000329
7829.110
7829.110
Earthing kit, pre-assembl...
for TS
for cabinets BHT 800 x 22...
1个
2.020
27-18-92-15
27-14-92-19
27-40-06-05
EC000329
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D