目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Earth rail, vertical - for TS
Rittal
系统附件
内部扩装
接地
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/erdung/erdungsschiene_vertikal.prj},{NB=7544.000(1)},{BEST=7544.000},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Erdungsschiene, vertikal},{BEZ2=für TS},{BEZ3=Länge=1200mm},{H=1400},{L=1145},{L1=1100},{L2=1022.350},{L3=311.150},{L4=0.000},{INFOPAGE=hb34_s647},{VE=1 Satz},{GEW=2.220},{CNSECLASS51=27-18-92-15},{CNSECLASS70=27-14-92-05},{CNSECLASS80=27-40-06-05},{CNSETIM40=EC000329}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
H
For enclosures high
[mm]
L
深度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7541.000(1)
7541.000
Earth rail, vertical
for TS
800
545
1套
1.470
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7542.000(1)
7542.000
Earth rail, vertical
for TS
1000
745
1套
1.660
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7543.000(1)
7543.000
Earth rail, vertical
for TS
1200
945
1套
1.780
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7544.000(1)
7544.000
Earth rail, vertical
for TS
1400
1145
1套
2.220
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7545.000(1)
7545.000
Earth rail, vertical
for TS
1600
1345
1套
2.310
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7546.000(1)
7546.000
Earth rail, vertical
for TS
1800
1545
1套
2.660
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7547.000(1)
7547.000
Earth rail, vertical
for TS
2000
1745
1套
2.810
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
7548.000(1)
7548.000
Earth rail, vertical
for TS
2200
1945
1套
2.910
27-18-92-15
27-14-92-05
27-40-06-05
EC000329
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D