目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
EMC earth clamps - EMC
Rittal
系统附件
内部扩装
EMC
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/emv/emv_erdungsschellen.prj},{NB=2367.080},{BEST=2367.080},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=EMV-Erdungsschelle 8 mm},{BEZ1=EMV-Erdungsschellen},{VE=50 St.},{GR=8},{GEW=0.100},{INFOPAGE=hb34_s642},{CNSECLASS51=27-18-92-14},{CNSECLASS70=27-18-92-14},{CNSECLASS80=23-15-90-90},{CNSETIM40=EC000127},{S=1.000},{B=10.000},{D=4.800},{L1=22.000},{L2=11.000},{D1=8.000},{H1=7.500},{H2=6.000},{VERS=3},{BEZ2=},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2367.040
2367.040
EMC earth clamps
4
0.100
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
2367.060
2367.060
EMC earth clamps
6
0.100
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
2367.080
2367.080
EMC earth clamps
8
0.100
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
2367.120
2367.120
EMC earth clamps
12
0.300
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
2367.160
2367.160
EMC earth clamps
16
0.350
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
2367.200
2367.200
EMC earth clamps
20
0.200
27-18-92-14
27-18-92-14
23-15-90-90
EC000127
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D