目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
EMC gland plates - EMC
Rittal
系统附件
内部扩装
EMC
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/emv/emv_bodenbleche.prj},{NB=8800.680},{BEST=8800.680},{STATUSPIM=MIN},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=EMV-Bodenbleche Klemmprofil 1-reihig, 800 mm breit},{BEZ1=EMV-Bodenbleche},{B=800},{GEW=2.000},{INFOPAGE=hb34_s641},{CNSECLASS51=27-18-92-14},{CNSECLASS70=27-18-92-14},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{A=660},{BB=630},{C=33},{E=59.250},{F=74.250},{VERS=2},{BEZ2=},{BEZ3=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
GEW
重量
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8800.660
8800.660
EMC gland plates
600
1.000
27-18-92-14
27-18-92-14
27-18-92-61
EC002620
8800.680
8800.680
EMC gland plates
800
2.000
27-18-92-14
27-18-92-14
27-18-92-61
EC002620
8800.600
8800.600
EMC gland plates
1000
1.000
27-18-92-14
27-18-92-14
27-18-92-61
EC002620
8800.620
8800.620
EMC gland plates
1200
1.000
27-18-92-14
27-18-92-14
27-18-92-61
EC002620
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D