目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
自攻螺钉 - 自攻螺钉
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/gf_schrauben.prj},{NB=2488.000},{BEST=2488.000},{INFO=PDF Katalog},{SA=Senkkopfschrauben},{BEZ1=Gewindeformende Schrauben},{BEZ2=Senkkopfschrauben},{BEM=M5 x 12},{VE=300},{VERS=2},{INFOPAGE=hb32_s1011},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=23-11-01-17},{CNSETIM40=EC000891},{BEZ3=},{GEW=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEM
尺寸
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
2504.000
2504.000
自攻螺钉
六角螺钉
M5 x 10
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-17
EC000891
1.500
2488.000
2488.000
自攻螺钉
沉头螺钉
M5 x 12
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-17
EC000891
1.000
2489.000
2489.000
自攻螺钉
Pan-head screws, posidriv...
M5 x 12
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-17
EC000891
1.500
2489.500
2489.500
自攻螺钉
Multi-tooth pan-head scre...
M5 x 12
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-17
EC000891
1.000
2486.600
2486.600
Metal multi-tooth screw
for sheet steel
M5.5 x 13
300
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-01-17
EC000891
1.200
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D