目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
镶嵌定位螺母 - TS
Rittal
系统附件
内部扩装
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/innenausbau/befestigungselemente/aufrastmutter_ts_tab.prj},{NB=8800.806},{BEST=8800.806},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Aufrastmutter TS},{BEZ2=M6},{VE=20},{B=3.4},{PPATH=aufrastmutter_ts_tpl.prj},{INFOPAGE=hb32_s1005},{CNSECLASS51=27-18-92-34},{CNSECLASS70=27-18-92-34},{CNSECLASS80=23-11-08-15},{CNSETIM40=EC002358},{BEZ3=},{GEW=1.060}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
B
半径(圆弧)
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8800.806
8800.806
Snap on nut TS
M6
20
3.4
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-08-15
EC002358
1.060
8800.808
8800.808
Snap on nut TS
M8
20
4.5
27-18-92-34
27-18-92-34
23-11-08-15
EC002358
1.020
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D