目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Levelling feet - HD
Rittal
系统附件
底面
底面
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/boden/boden/nivellierfusse_nh.prj},{NB=4000.240},{BEST=4000.240},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Nivellierfüße HD},{BEZ2=ohne Bodenbefestigung},{BEZ3=120 – 175 mm höhe},{G=M12},{NBR=122 – 175},{VE=4 St.},{GEW=2.200},{INFOPAGE=nh2016_s76},{CNSECLASS51=27-18-92-35},{CNSECLASS70=27-18-92-63},{CNSECLASS80=27-18-92-63},{CNSETIM40=EC002622},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
G
Thread
ⁿ/ₐ
NBR
Levelling range
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
4000.240
4000.240
Levelling feet HD
without base mount
M12
122 – 175
2.200
27-18-92-35
27-18-92-63
27-18-92-63
EC002622
4000.250
4000.250
Levelling feet HD
with base mount
M12
122 – 175
2.280
27-18-92-35
27-18-92-63
27-18-92-63
EC002622
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D