目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
适配器,3 U - Depth offset 100 mm
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
英制扩装
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/zoll_metr_ausbau/adapter_3he.prj},{NB=7246.400},{BEST=7246.400},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Adapter, zöllig auf zöllig, 3HE},{BEZ2=für 19\" auf 19\", mit 100 mm Tiefenversatz},{VE=2},{INFOPAGE=hb34_s690},{GEW=0.360},{CNSECLASS51=27-18-92-04},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
Part Number
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7246.400
7246.400
Adapter, inch to inch, 3H...
for 19" to 19", with 100 ...
2
0.360
27-18-92-04
27-18-92-61
27-18-92-34
EC002625
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D