目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Swing frame - small
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
摇架
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/schwenkrahmen/schwenkrahmen_klein_asmtab.prj},{NB=2377.090(2)},{BEST=2377.090},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=Schwenkrahmen klein 482,6 mm (19 Zoll) für TS8 verzinkt},{BEZ1=Schwenkrahmen, klein},{BEZ2=Ausbau für TS, SE},{BEZ3=600 mm und 800 mm breite Schränke},{H=483.0},{GEW=3.400},{INFOPAGE=hb34_s678},{PPATH=assemblies/schwenkrahmen_klein_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-92-39},{CNSECLASS70=27-18-92-61},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
H
高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2377.030(2)
2377.030
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
216.5
2.600
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
2377.060(2)
2377.060
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
350.0
3.000
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
2377.090(2)
2377.090
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
483.0
3.400
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
2377.120(2)
2377.120
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
616.5
3.800
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
2377.150(2)
2377.150
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
750.0
4.200
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
2377.180(2)
2377.180
Swing frame, small
Installation for TS, SE
600 mm and 800 mm wide en...
883.0
4.550
27-18-92-39
27-18-92-61
27-18-92-61
EC002620
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D