目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Infill panels, 482.6 mm (19˝), horizontal - for adaptor sections
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/sichtblenden_19inch_hor.prj},{NB=8613.040},{BEST=8613.040},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=\"Sichtblenden, 482,6 mm (19\"\"), horizontal\"},{BEZ2=für Adapter-Profile},{H=1600/2000},{GEW=0.720},{CNSECLASS51=27-18-09-10},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-34},{CNSETIM40=EC002625},{INFOPAGE=hb34_s684},{BEZ3=},{VER=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
H
用于机柜高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
8613.040
8613.040
Infill panels, 482.6 mm (...
for adaptor sections
1600/2000
0.720
27-18-09-10
27-18-09-07
27-18-92-34
EC002625
8613.030
8613.030
Infill panels, 482.6 mm (...
for adaptor sections
1800/2200
0.572
27-18-09-10
27-18-09-07
27-18-92-34
EC002625
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D