目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
VX IT crossbar for 19"-profiles dynamic - W 800 mm, bottom
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/quertraverse_vx_it.prj},{NB=5302.168(2)},{BEST=5302.168},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=VX IT Quertraverse für 19\" dynamic},{BEZ2=B 800 mm, unten},{L=758},{H=100},{T=34},{B=800},{VE=2},{GEW=3.480},{COD=-},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
L
深度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
5302.168(2)
5302.168
VX IT crossbar for 19"-pr...
W 800 mm, bottom
758
100
34
2
3.480
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D