目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Kombination ETSI/19" - Kombination ETSI/19"
Rittal
系统附件
"19"" 扩装技术"
型轨
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/19_ausbautechnik/profilschienen/kombination_etsi.prj},{NB=9751.600(2)},{BEST=9751.600},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Kombination ETSI/19\"},{BEZ2=},{BEZ3=},{B=43},{H=962},{T=18},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-09-04},{CNSECLASS70=27-18-09-07},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
9751.600
9751.600
Kombination ETSI/19"
43
962
18
27-18-09-04
27-18-09-07
27-18-92-61
EC002620
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D