目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Universal support - RiLine accessories laminated copper bars
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
叠层铜母线
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/kupferschienen/universalhalter_ks_asmtab.prj},{NB=3079.000},{BEST=3079.000},{DETAIL=0},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Universalhalter},{BEZ2=für lamellierte Kupferschienen},{VE=3 St.},{INFOPAGE=hb33_s314},{PPATH=assemblies/universalhalter_ks_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-07},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=0.348}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
3079.000
3079.000
Universal support
for laminated copper bars
3
27-37-06-02
27-40-06-07
27-40-06-07
EC001166
0.348
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D