目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Contact hazard protection covers - for bus-mounting fuse bases
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine 附件
用于母线式熔丝座
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_zubehoer/fuer_reitersicherungselemente/beruhrungsschutzabdeckungen.prj},{NB=3418.020},{BEST=3418.020},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Berührungsschutzabdeckung},{BEZ2=f. SV 3418010},{B=27},{H=209},{T=17.5},{VE=10 St.},{INFOPAGE=hb34_s262},{GEW=0.000},{VERS=1},{CNSECLASS51=27-37-24-02},{CNSECLASS70=27-14-24-14},{CNSECLASS80=27-14-21-16},{CNSETIM40=EC001638}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
Model No.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
Width
[mm]
H
Height
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3418.020
3418.020
Contact hazard protection...
f. SV 3418010
27
209
17.5
10 pc(s).
0.000
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-21-16
EC001638
3427.020
3427.020
Contact hazard protection...
f. SV 3427010
42
209
21.5
10 pc(s).
0.000
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-21-16
EC001638
3433.020
3433.020
Contact hazard protection...
f. SV 3433010
57
209
21.5
10 pc(s).
0.000
27-37-24-02
27-14-24-14
27-14-21-16
EC001638
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D