目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
NH fuse-switch disconnectors, size 000 (3-pole) - Mini-PLS fuse elements
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
RiLine NH fuse elements
for rail mounting
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/riline_nh/fuer_schienenmontage/nh_sicherungslasttrenner_asmtab.prj},{NB=3431.000},{BEST=3431.000},{INFO=PDF Katalog},{B=89},{H=141.5},{BEZ1=NH Sicherungslasttrenner Gr.000},{BEZ2=100A, 3polig, Kastenklemme},{VE=1 St.},{VERS=1},{PPATH=assemblies/nh_sicherungslasttrenner_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s238},{CNSECLASS51=27-37-14-02},{CNSECLASS70=27-37-14-01},{CNSECLASS80=27-37-14-01},{CNSETIM40=EC001040},{GEW=0.451}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号 SV
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
3431.000
3431.000
89
141.5
NH fuse-switch disconnect...
100A, 3-pole, terminal
1
27-37-14-02
27-37-14-01
27-37-14-01
EC001040
0.451
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D