目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
OM support - without contact system
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_trager_ohne_kontaktsystem_asmtab.prj},{NB=9340.260},{BEST=9340.260},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{INFOWWW=Website},{BEZ1=OM-Träger 45x208mm},{BEZ2=Tragrahmen 1, Pinblock45},{B=45},{H=208},{VE=1 St.},{PPATH=../geraeteadapter/assemblies/om_traeger_45_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s225},{BEM=1},{CNSECLASS51=27-37-06-02},{CNSECLASS70=27-40-06-07},{CNSECLASS80=27-40-06-07},{CNSETIM40=EC001166},{GEW=0.220}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9340.260
9340.260
OM support 45x208mm
Support frame 1, Pinblock...
45
208
1
27-37-06-02
27-40-06-07
27-40-06-07
EC001166
0.220
9340.270
9340.270
OM support 55x272mm
1 support rail and suppor...
55
272
1
27-37-06-02
27-40-06-07
27-40-06-07
EC001166
0.260
9340.300
9340.300
OM support 45x208mm
support rails, 2xTS 45D, ...
45
208
1
27-37-06-02
27-40-06-07
27-40-06-07
EC001166
0.202
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D