目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Rated current max. 16 – 25 A - with connection cables
Rittal
配电组件
RiLine60
母线系统 RiLine
元件适配器
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/stromverteilungs/sammelschienensysteme/riline60/geraeteadapter/om_adapter_16_25a_mit_al_asmtab.prj},{NB=9340.340},{BEST=9340.340},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=OM-Adapter 25A, mit AWG 12, B=45mm},{BEZ2=3polig, mit 1 Tragschiene und Tragrahmen},{B=45},{H=208},{VE=1 St.},{PPATH=assemblies/om_adapter_45_asmtpl.prj},{INFOPAGE=hb34_s219},{VERS=2},{TYP=1},{BEM=2},{TS=1},{CNSECLASS51=27-37-03-02},{CNSECLASS70=27-37-03-04},{CNSECLASS80=27-37-03-04},{CNSETIM40=EC001531},{VERSX=1},{GEW=0.280}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
VERSX
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
9340.760
9340.760
OM adaptors
16A,690V,AWG12, 45x208mm,...
45
272
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.305
9340.310
9340.310
OM-adaptors 25A, with AWG...
3pol.,with 1 support rail
45
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.260
9340.340
9340.340
OM-adaptors 25A, with AWG...
3pol., with 1 support rai...
45
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.280
9340.370
9340.370
OM-adaptors 25A, with AWG...
3pol., with 1 support rai...
45
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.280
9340.320
9340.320
OM adaptors
25A,690V,AWG 12, 45x208mm...
45
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.260
9340.400
9340.400
OM adaptors
25A,690V,AWG 12 90x208mm,...
90
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
1
0.500
9340.780
9340.780
OM adaptor 16 A, 690 V
AWG 12, 3-pole
45
208
1
27-37-03-02
27-37-03-04
27-37-03-04
EC001531
0
0.300
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D