目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
CX Pedestal - CX Pult-System
Rittal
机柜系统
琴式控制台系统
CX Pult-System
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/pult_systeme/cx_pult_system/cx_pultunterteil_asmtab.prj},{NB=6703.000_(2)},{BEST=6703.000},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=CX Pultunterteil, BHT: 1600x675x400mm},{B=1600},{H=675},{T=400},{F=1525},{G=625},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-05-03},{CNSECLASS70=27-18-05-04},{CNSECLASS80=27-18-05-04},{CNSETIM40=EC000784},{BB=740.000},{TT1=75.000},{TT3=75.000},{PPATH=assemblies/cx_pultunterteil_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
6700.000
6700.000
CX Pedestal, WHD: 600x675...
600
675
400
525
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6701.000
6701.000
CX Pedestal, WHD: 800x675...
800
675
400
725
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6702.000
6702.000
CX Pedestal, WHD: 1200x67...
1200
675
400
1125
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6703.000
6703.000
CX Pedestal, WHD: 1600x67...
1600
675
400
1525
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6704.000
6704.000
CX Pedestal, WHD: 600x675...
600
675
500
525
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6705.000
6705.000
CX Pedestal, WHD: 800x675...
800
675
500
725
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6706.000
6706.000
CX Pedestal, WHD: 1200x67...
1200
675
500
1125
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
6707.000
6707.000
CX Pedestal, WHD: 1600x67...
1600
675
500
1525
625
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D