目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Multifunctional enclosures MFC - Aluminium
Rittal
机柜系统
户外箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/outdoor/multifunktionsgehaeuse_asmtab.prj},{NB=9751.908(2)},{BEST=9751.908},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Multifunktionsgehäuse},{BEZ2=MFG 8},{BEZ3=Aluminium},{B=1000},{H=1500},{T=500},{AT=1},{GEW=0.000},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM70= EC000261},{B2=350},{B3=320},{H2=440},{H3=410},{T2=170},{PPATH=assemblies/multifunktionsgehaeuse_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
AT
Number of doors
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM70
ⁿ/ₐ
9751.908
9751.908
Multifunctional enclosure...
MFC 8
Aluminium
1000
1500
500
1
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
9751.912
9751.912
Multifunctional enclosure...
MFC 12
Aluminium
1300
1500
500
2
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
9751.918
9751.918
Multifunctional enclosure...
MFC 18
Aluminium
2000
1500
500
3
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D