目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Small enclosures KX - MTPL, cam lock
Rittal
机柜系统
小型箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/kleingeh/kx_bg_asmtab.prj},{NB=1611.100(2)},{BEST=1611.100},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=KX Bus-Gehäuse},{BEZ2=MTPL, Vorreiber},{VE=1 St.},{B=400},{H=300},{T=155},{GEW=5},{B1=155},{H1=300},{T1=155},{T2=151.5},{MPS=300x400},{CNSETIM40=EC002713},{CNSECLASS51=27-18-01-03},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{BEM=MIN},{BEZ3=},{PPATH=assemblies_bg_2_0/kx_bg_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
ⁿ/ₐ
BEZ1
称号 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
VE
包装 (件)
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
1611.100(2)
1611.100
Small enclosures KX
MTPL, cam lock
1个
400
300
155
5
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
1612.100(2)
1612.100
Small enclosures KX
MTPL, cam lock
1个
600
300
155
6.9
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
1613.100(2)
1613.100
Small enclosures KX
MTPL, cam lock
1个
800
300
155
8.8
EC002713
27-18-01-03
27-18-01-01
27-18-01-01
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D