目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Ex enclosures - Stainless steel, empty enclosure with screw-fastened cover
Rittal
机柜系统
防爆箱体
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/ex_gehaeuse/es_lg_mit_verschraubtem_deckel_asmtab.prj},{NB=9302.000 (2)},{BEST=9302.000},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Ex-Gehäuse},{BEZ2=Edelstahl, Leergehäuse mit verschraubtem Deckel},{BEZ3=},{BEZ=EX-Gehäuse mit verschraubtem Deckel Edelstahl 1.4301},{B=300},{H=150},{T=80},{GEW=1.800},{INFOPAGE=hb34_s192},{PPATH=assemblies/es_lg_mit_verschraubtem_deckel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-05-02},{CNSECLASS70=27-18-05-02},{CNSECLASS80=27-18-05-02},{CNSETIM40=EC002503}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
9301.000 (2)
9301.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
150
150
80
1.300
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
9303.000 (2)
9303.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
200
200
80
1.800
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
9302.000 (2)
9302.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
300
150
80
1.800
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
9304.000 (2)
9304.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
300
200
80
2.400
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
9306.000 (2)
9306.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
300
300
120
3.900
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
9305.000 (2)
9305.000
Ex enclosures
Stainless steel, empty en...
400
200
120
3.600
27-18-05-02
27-18-05-02
27-18-05-02
EC002503
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D