目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
IP 66 / NEMA 4X - VX SE Standalone Enclosure
Rittal
机柜系统
不锈钢
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/schranksysteme/vx_se_nema4x_edelstahl_asmtab.prj},{NB=5850.680(2)},{BEST=5850.680},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Einzelschränke VX SE},{BEZ2=IP 66 / NEMA 4X},{BEZ3=Edelstahl, 1.4301},{B=600},{H=1600},{T=400},{F=499},{G=1496},{GEW=103.000},{INFOPAGE=-},{CNSECLASS51=27-18-01-01},{CNSECLASS70=27-18-01-01},{CNSECLASS80=27-18-01-01},{CNSETIM40=EC000261},{PPATH=vx_se_edelstahl/assemblies/vx_se_nema4x_edelstahl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Short name
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5850.680(2)
5850.680
System enclosures VX SE
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
600
1600
400
499
1496
103.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5852.680(2)
5852.680
System enclosures VX SE
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
800
1800
500
699
1696
132.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5853.680(2)
5853.680
System enclosures VX SE
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
800
2000
600
699
1896
152.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D