目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
One-piece consoles - Stainless steel
Rittal
机柜系统
不锈钢
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/schranksysteme/standpulte_edel_asmtab.prj},{NB=2684.600 (2)},{BEST=2684.600},{DETAIL=2},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Standpulte},{BEZ2=Edelstahl, 1.4301},{BEZ3=eintürig},{BEZ=Standpult Edelstahl, eintürig mit Montageplatte},{B=800},{H=960},{TU=400},{TO=480},{F=730},{G=780},{GEW=65.200},{INFOPAGE=hb34_s186},{PPATH=assemblies/standpulte_edel_asmtpl.prj},{CNSECLASS51=27-18-05-03},{CNSECLASS70=27-18-05-04},{CNSECLASS80=27-18-05-04},{CNSETIM40=EC000784}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
TU
Bottom depth
[mm]
TO
Top depth
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
2683.600 (2)
2683.600
One-piece consoles
Stainless steel, 1.4301
one door
600
960
400
480
530
780
52.000
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
2684.600 (2)
2684.600
One-piece consoles
Stainless steel, 1.4301
one door
800
960
400
480
730
780
65.200
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
2685.600 (2)
2685.600
One-piece consoles
Stainless steel, 1.4301
two doors
1000
960
400
480
930
780
79.500
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
2686.600 (2)
2686.600
One-piece consoles
Stainless steel, 1.4301
two doors
1200
960
400
480
1130
780
90.300
27-18-05-03
27-18-05-04
27-18-05-04
EC000784
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D