目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
System enclosures SE 8, IP 66/Nema 4 - Stainless steel
Rittal
机柜系统
不锈钢
机柜系统
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/schaltschranksys/edelstahl/schranksysteme/se8_ip66_nema4x_asmtab.prj},{NB=5850.580 (2)},{BEST=5850.580},{BEST1=5850},{STATUSPIM=MIN},{B=600},{H=1600},{T=400},{F=499},{G=1496},{A=75},{VERS=1},{B1=600},{B2=592},{B3=512},{B4=592},{B5=475},{B6=455},{B7=475},{B8=535},{B9=440},{H1=1600},{H2=1597},{H3=1512},{H4=1577.5},{H5=1475},{H6=1450},{H7=1430},{H8=910},{T1=405},{T2=275},{T3=312},{T4=240},{T5=324},{TT=400},{TA=300},{TB=11},{BA=450},{BB=17},{HA=1650},{HB=65},{BB3=512},{GG=1496},{GEW=103.000},{EOLDATE=},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=System-Einzelschränke SE 8},{BEZ2=IP 66 / NEMA 4X},{BEZ3=Edelstahl, 1.4301},{BEZ=SE8 Einzelschrank Edelstahl BHT: 600x1600x400 mm NEMA 4x, IP 66},{T6=126.5 - 356.5},{PPATH=../assemblies/se8_ip66_nema4x_asmtpl.prj},{DETAIL=2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
Best. Nr.
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
F
安装板宽度
[mm]
G
安装板高度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5850.580 (2)
5850.580
System enclosures SE 8
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
600
1600
400
499
1496
103.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5852.580 (2)
5852.580
System enclosures SE 8
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
800
1800
500
699
1696
132.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
5853.580 (2)
5853.580
System enclosures SE 8
IP 66 / NEMA 4X
Stainless steel, 1.4301
800
2000
600
699
1896
152.000
27-18-01-01
27-18-01-01
27-18-01-01
EC000261
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D