目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
PSM overvoltage protection - with adapter
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/psm_uberspannungsschutzmodul.prj},{NB=7856.170(2)},{BEST=7856.170},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Überspannungsschutz PSM},{BEZ2=1x Einspeisung, 3Phasen, 16A},{BEZ3=1x Ausgang, 3Phasen, 16A},{B=267.2},{H=47.3},{T=44.0},{GEW=0.820},{INFOPAGE=hb34_s413},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-13-08-06},{CNSETIM40=EC000942}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7856.170(2)
7856.170
Overvoltage protection PS...
1x power supply, 3 phase,...
1x output, 3 phase, 16A
267.2
47.3
44.0
0.820
27-14-26-01
27-14-26-04
27-13-08-06
EC000942
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D