目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
PDU UK, switched version - Power Distribution Unit
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/pdu_uk_switched.prj},{NB=7955.530(2)},{BEST=7955.530},{INFO=PDF Katalog},{DETAIL=2},{BEZ1=Power Distribution Unit PDU switched UK},{BEZ2=Eingang 13A/1P UK},{BEZ3=Ausgänge 16xUK-Plug},{B=44},{T=87},{L=1280},{SH=1800},{GEW=0.010},{INFOPAGE=hb34_s418},{CNSECLASS51=27-14-34-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-14-26-04},{CNSETIM40=EC000330},{VERS=1},{LN=1277.720}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
L
深度
[mm]
SH
for enclosure height from
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7955.530(2)
7955.530
Power Distribution Unit P...
Input 13A/1P UK
Outputs 16xUK-connector
44
87
1280
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7955.531(2)
7955.531
Power Distribution Unit P...
Input 16A/1P CEE
Outputs 16xUK-connector /...
44
87
1515
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
7955.532(2)
7955.532
Power Distribution Unit P...
Input 32A/1P CEE
Outputs 16xUK-connector /...
44
87
1540
1800
0.010
27-14-34-01
27-14-26-04
27-14-26-04
EC000330
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D