目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Energy-Box - 3 HE,482,6 mm (19˝)
Rittal
IT 基础设施
IT 配电 (IT-Power)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/power/energie_box_3he.prj},{NB=7480.035},{BEST=7480.035},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Energie-Box},{BEZ2=für 482,6 mm (19\") Montage},{VE=1 St.},{HE=3},{GEW=2.550},{CNSECLASS51=27-14-26-01},{CNSECLASS70=27-14-26-04},{CNSECLASS80=27-18-92-61},{CNSETIM40=EC002620},{INFOPAGE=hb34_s425}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
VE
包装
ⁿ/ₐ
HE
ⁿ/ₐ
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
7480.035
7480.035
Energy-Box
for 482.6 mm (19 ") mount...
1个
3
2.550
27-14-26-01
27-14-26-04
27-18-92-61
EC002620
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D