目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Mounted fan - Server Cabinet TS
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/lufter_schranke_asmtab.prj},{NB=3165.630},{BEST=3165.630},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Lüftertraverse für Serverschränke TS},{BEZ2=Anzahl der montierten Lüfter 2},{BEZ3=Max. Anzahl der Lüfter 4},{B=493},{H=606},{T=64.5},{GEW=9.300},{INFOPAGE=hb34_s439},{CNSECLASS51=27-18-07-05},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{VERS=1},{PPATH=assemblies/lufter_schranke_asmtpl.prj},{SIZE=600},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=01.08.2021}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2021年8月1日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
BEZ3
名称3
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3165.630
3165.630
Mounted fan for server ca...
Number of mounted fans 2
Max. Anzahl der Lüfter 4
493
606
64.5
9.300
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3165.830
3165.830
Mounted fan for server ca...
Number of mounted fans 2
Max. Anzahl der Lüfter 4
693
606
64.5
12.700
27-18-07-05
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D