目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Fan module - for VX IT, TS IT, TX CableNet
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/lueftermodul_vxit_tsit_asmtab.prj},{NB=5503.010},{BEST=5503.010},{INFOWWW=Website},{BEZ1=SK fan module 100-240V, 50-60Hz | speed controlled, (2 fans, max. 3 fans) 280 m³/h, for VX, RAL 7035},{BEZ2=-},{BEZ3=-},{AVL=2},{AML=3},{B=550},{H=42},{T=220},{GEW=2.8},{CNSECLASS51=27-18-06-24},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{FARBE=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=assemblies/lueftermodul_vxit_tsit_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
AVL
No. of prewired fans
ⁿ/ₐ
AML
No. of fans supported
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
5503.010
5503.010
SK Lüftermodul 100-240V, ...
2
3
550
42
220
2.8
27-18-06-24
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
5503.020
5503.020
SK Lüftermodul 100-240V, ...
2
6
550
42
340
3.8
27-18-06-24
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
5503.025
5503.025
SK Lüftermodul 100-240V, ...
2
6
550
42
340
3.8
27-18-06-24
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D