目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
roof fan - for TS, TS IT for the office sector
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/dachluefter_asmtab.prj},{NB=3164.620},{BEST=3164.620},{STATUSPIM=50},{EOLDATE=31.12.2021},{DETAIL=1},{INFO=PDF Katalog},{BEZ=IT Chiller},{BEZ1=Dachlüfter für den Officebereich für TS mit Dachblech},{BEZ2=-},{BEZ3=-},{B=800},{H=240},{T=800},{BEM=230, 1~, 50/60},{LU=1500},{AUS=mit Dachblech},{NENN=68/81},{BE=0,3/0,35},{GER=40},{BET=+20°C…+55°C},{GEW=30.000},{INFOPAGE=hb34_s437},{CNSECLASS51=27-18-07-07},{CNSECLASS70=27-18-07-16},{CNSECLASS80=27-18-07-16},{CNSETIM40=EC000320},{VERS=2},{PPATH=assemblies/dachluefter_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2021年12月31日.
Alternative part(s)
Should a replacement part be used?
3166.230
Rittal
10.07.2022
1
2
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量
[kg]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
3164.620
3164.620
Roof-mounted fans for the...
800
240
800
30.000
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
3164.230
3164.230
Roof-mounted fans for the...
511
227
511
19.500
27-18-07-07
27-18-07-16
27-18-07-16
EC000320
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D