目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
Roof plate - for roof-mounted cooling unit Blue e+ IT
Rittal
IT 基础设施
IT 冷却 (IT-Cooling)
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/it_solutions/cooling/dachblech_blue_e_it.prj},{NB=3312.805(2)},{BEST=3312.805},{DETAIL=2},{INFOWWW=Website},{BEZ1=Dachblech},{BEZ2=für Dachaufbau-Kühlgerät Blue e+ IT},{B=800},{T=800},{VE=1 Stück},{GEW=0.0},{B1=767.5},{T1=767.5},{H1=17.0},{S1=1.5},{CNSECLASS51=27-18-24-05},{CNSECLASS70=27-18-24-05},{CNSECLASS80=27-18-24-05},{CNSETIM70=EC000744}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
名称1
ⁿ/ₐ
BEZ2
名称2
ⁿ/ₐ
B
To fit Width
[mm]
T
To fit Depth
[mm]
VE
包装
ⁿ/ₐ
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM70
ⁿ/ₐ
3312.805
3312.805
Roof plate
for roof-mounted cooling ...
800
800
1
27-18-24-05
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
3312.806
3312.806
Roof plate
for roof-mounted cooling ...
800
1000
1
27-18-24-05
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
3312.807
3312.807
Roof plate
for roof-mounted cooling ...
800
1200
1
27-18-24-05
27-18-24-05
27-18-24-05
EC000744
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D