GMM - Metal lock nuts
PMA
5 ACCESSORIES
PMA hexagonal lock nuts
Metric thread
Powered by
CAD模型選擇
{pma/5_zubehoer/pma_sechskant_gegenmuttern/metrisch-gewinde/_gmm-m63.prj},{NB=GMM-M25},{IDNR=_GMM-M25},{ITEM=GMM-M25},{M=M25 x 1.5},{SW=30},{E=33.0},{B=3.5},{MAT=Ms },{INFO=click here PDF document},{GKD=23.200},{GAD=25.000},{P=1.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
ITEM
Order no.
ⁿ/ₐ
M
Metric thread
ⁿ/ₐ
SW
Width across flats
[mm]
E
Width across edge SW ± 1.0
[mm]
B
Width min.
[mm]
MAT
Metal
ⁿ/ₐ
GMM-M12
GMM-M12
M12 x 1.5
15
16.5
2.8
Ms
GMM-M16
GMM-M16
M16 x 1.5
19
21.0
2.8
Ms
GMM-M20
GMM-M20
M20 x 1.5
24
26.5
3.0
Ms
GMM-M25
GMM-M25
M25 x 1.5
30
33.0
3.5
Ms
GMM-M32
GMM-M32
M32 x 1.5
36
39.5
4.0
Ms
GMM-M40
GMM-M40
M40 x 1.5
46
50.0
5.0
Ms
GMM-M50
GMM-M50
M50 x 1.5
60
66.0
5.0
Ms
GMM-M63
GMM-M63
M63 x 1.5
70
77.0
6.0
Ms
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D