标准型
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
步进电动机
步进电动机
2相步进电动机
PKP系列
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/stepping_motors/spepping_motors/2_phase_pk_series/pkp_series/standard_type_asmtab.prj},{NB=PKP246D15B2},{CNSORDERNO=PKP246D15B2},{TYPE=Bipolar 4 lead wires},{SM=42.0},{LC=59.0},{WS=15},{SHAFT=Double Shaft},{CABLE=-},{TYPE2=-},{UD1=0},{VER=24},{L=0.000},{L1=59.000},{L2=74.000},{X=0.000},{PPATH=standard_type/standard_type_asmtpl.prj},{ID=-}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SM
安装尺寸
[mm]
LC
电动机外壳长度
[mm]
WS
电动机线圈规格
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴形状
ⁿ/ₐ
CABLE
电缆线
ⁿ/ₐ
PKP213D05A
PKP213D05A
标准型(双极性4根导线)
20.0
30.0
5
单轴
-
PKP213D05B
PKP213D05B
标准型(双极性4根导线)
20.0
30.0
5
双轴
-
PKP214D06A
PKP214D06A
标准型(双极性4根导线)
20.0
40.0
6
单轴
-
PKP214D06B
PKP214D06B
标准型(双极性4根导线)
20.0
40.0
6
双轴
-
PKP223D15A-L
PKP223D15A-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
32.0
15
单轴
附属
PKP223D15B-L
PKP223D15B-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
32.0
15
双轴
附属
PKP224D15A-L
PKP224D15A-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
40.0
15
单轴
附属
PKP224D15B-L
PKP224D15B-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
40.0
15
双轴
附属
PKP225D15A-L
PKP225D15A-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
51.5
15
单轴
附属
PKP225D15B-L
PKP225D15B-L
标准型(双极性4根导线)
28.0
51.5
15
双轴
附属
PKP233D15A-L
PKP233D15A-L
标准型(双极性4根导线)
35.0
37.0
15
单轴
附属
PKP233D15B-L
PKP233D15B-L
标准型(双极性4根导线)
35.0
37.0
15
双轴
附属
PKP235D15A-L
PKP235D15A-L
标准型(双极性4根导线)
35.0
52.0
15
单轴
附属
PKP235D15B-L
PKP235D15B-L
标准型(双极性4根导线)
35.0
52.0
15
双轴
附属
PKP243D15A-L
PKP243D15A-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
33.0
15
单轴
附属
PKP243D15B-L
PKP243D15B-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
33.0
15
双轴
附属
PKP244D15A-L
PKP244D15A-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
39.0
15
单轴
附属
PKP244D15B-L
PKP244D15B-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
39.0
15
双轴
附属
PKP245D15A-L
PKP245D15A-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
47.0
15
单轴
附属
PKP245D15B-L
PKP245D15B-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
47.0
15
双轴
附属
PKP246D15A-L
PKP246D15A-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
59.0
15
单轴
附属
PKP246D15B-L
PKP246D15B-L
标准型(双极性4根导线)
42.0
59.0
15
双轴
附属
PKP264D28A-L
PKP264D28A-L
标准型(双极性4根导线)
56.4
39.0
28
单轴
附属
PKP264D28B-L
PKP264D28B-L
标准型(双极性4根导线)
56.4
39.0
28
双轴
附属
PKP266D28A-L
PKP266D28A-L
标准型(双极性4根导线)
56.4
54.0
28
单轴
附属
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸
2D